线缆端头 盘式

型号: AS 4051.601

带塑料束环。

型号:
AS 4051.601
产品描述
带塑料套环。
技术数据
耐热温度高达 105 °C
材料
E-Cu,电镀锌
塑料套环:聚丙烯
颜色
黄色
长度
8 mm
AWG
18
内径
3 mm
威图色标
用于横截面
1 mm²
说明
与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
标准
AEH DIN 46228
供货型式
盘式
包装单元
5,000 件
净重
5 kg
毛重
0.645 kg
税率号
85369010
EAN
4028177920033
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
产品描述
Wire end ferrules for crimping machines, 1 mm², AWG 18, 8 mm, yellow, on belt, 5000 pc(s).
认证
UL + C-UL (listed)
UR