- 型号:
 - PK 9508100
 - 型式
 - PK 透明盖箱体
 - 产品描述
 - 工作温度范围:-35 °C 至 +80 °C。该温度范围受所安装的设备限制。
 - 材料
 - 箱体:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯
透明箱盖:聚碳酸酯,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
箱盖螺钉:聚酰胺
绝缘塞:聚乙烯 - 颜色
 - RAL 7035
 - 供货范围
 - 箱体配有箱盖
箱盖螺钉
用于墙壁固定螺钉的绝缘塞 - Protection category NEMA
 - NEMA 4X
 - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
 - IP 66
 - IK 编码
 - IK08
 - 尺寸
 - 宽度: 130 mm
高度: 94 mm
深度: 57 mm - 工作温度范围
 - -35 °C...80 °C
 - 基本材料
 - 聚碳酸酯
 - 包装单元
 - 4 件
 - 净重
 - 0.772 kg
 - 毛重
 - 0.878 kg
 - 税率号
 - 94037000
 - EAN
 - 4028177139275
 - ETIM 9
 - EC000261
 - ECLASS 8.0
 - 27180101