总线箱体 BG
型号: BG 1578560
壁挂式箱体带钢板门、聚碳酸酯视窗。防护等级 IP 65。几乎可以附装所有品牌的总线模块。
- 型号:
- BG 1578560
- 材料
- 箱体:钢板
门:钢板
检视窗用透明片:聚碳酸酯,4 mm - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带门的箱体
门上装有检视窗
安装板
箱体底部中的封盖板 - Protection category NEMA
- NEMA 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 65
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 300 mm
深度: 155 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 585 mm x 275 mm
- 透明表明
- 检视窗宽度: 540 mm
检视窗高度: 190 mm
窗下缘与门下缘的距离: 42 mm - 箱体材料厚度
- 1.38 mm
- 门材料厚度
- 1.25 mm
- 门挡位置
- 下面
- 锁
- 锁具规格: 凸缘
锁具数量: 2
锁芯: 3 mm 双齿 - 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9.352 kg
- 毛重
- 9.844 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177262140
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 资料
- 安全说明书
- 说明书