塑料控制机柜 AX 无透明片

商品编号: AX 1432.000

AX 塑料箱体是户外应用的理想选择。机柜内部大量以 25mm 为模数的安装孔可实现个性化的内部扩装,例如安装冲孔轨和支撑轨。

墙壁固定支架 用于 AX 塑料

立柱固定件 用于 AX、KX、AX 塑料、AX IT、CS 壁挂式箱体

通用角支架 用于 AX 塑料,塑料防爆箱体

AX 微型舒适型手柄

门制动器 用于 AX 塑料,塑料防爆箱体

LED 系统灯具

门位开关 用于LED 系统灯具

用于内部安装的螺栓 用于 AX 塑料

商品编号:
AX 1432.000
型式
无透明片
材料
箱体和门:玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK
门:周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
安装板:钢板
防火性能符合 UL 94-V0
不含卤素
表面
箱体和门:未经后处理,塑料染色
安装板:镀锌
颜色
与 RAL 7035 类似
供货范围
箱体带有铰接门,四周封闭,3 mm 双齿锁芯
门铰链在右边,可换到左边
安装板
门的上下缘带有双重密封(作为防雨条)
说明
If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
防护等级 NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
类型 12
防护等级
II(1000 V 交流时)
IK 编码
IK09
尺寸
宽度: 250 mm
高度: 350 mm
深度: 150 mm
安装板材料厚度
2.5 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
155 mm x 275 mm
开门角度
130°
锁具数量
1
基本材料
塑料
标准
符合 UL 746C 规定的户外等级 F1
安装操作说明
固定箱体中的组件时,需要内部扩展用螺栓
使用通用安装角件,便能以 25 mm 的增量幅度固定组件,例如:系统组件架
包装单元
1 件
净重
4.54 kg
毛重
4.74 kg
税率号
94037000
EAN
4028177006348
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
AX 塑料控制柜,宽x高x深:250x350x150 mm,不带检视窗
认证
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
证书
表面
防护等级
Negative Certificate
pressure load
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
安全说明书
说明书
Additional instructions
数据页
技术细节