母线式熔丝座

型号: SV 3433010

3极,适合 60 mm 的母线中心距。

型号:
SV 3433010
材料
母线式保险丝座:玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防接触保护:聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
说明
使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
接线方式
框型接线柱
保险器熔丝
D III-E 33(螺钉定位器)
额定绝缘电压 Ui
690 V
额定电流 最大
63 A
额定工作电压
690 V (直流)
690 V, 3~
说明
用于使用 DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 标准的保险器熔丝
尺寸
宽度: 57 mm
高度: 209 mm
圆导线连接
1.5 ‐ 25 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
极数
3 极
额定工作电压 (L1 + L2)
690 V (直流)
额定工作电压 (L1 + L3)
690 V (直流)
圆导体横截面
1.5 ‐ 25 mm²
包装单元
10 件
净重
3 kg
毛重
3.18 kg
铜成分(kg/件)
0.071
税率号
85369095
EAN
4028177674998
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
产品描述
SV母线式熔丝座
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
安全说明书
说明书
数据页
技术细节