PLS 母线连接器

型号: SV 3504000

用于 PLS 特种母线的无钻孔连接。

型号:
SV 3504000
产品描述
用于 PLS 特种母线的无钻孔连接。
材料
E-Cu
表面
镀镍
额定电流(最大)
684 A
适合于母线
PLS 800
与型号相匹配
9341.000
9341.050
连接类型
简单连接
尺寸
长度: 50 mm
包装单元
3 件
净重
0.99 kg
毛重
1.024 kg
铜成分(kg/件)
0.33
税率号
85369010
EAN
4028177043220
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
产品描述
SV3504 PLS 导轨连接器 SET
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节