PLS 特种母线 E-Cu

型号: SV 3525000

长度从 495 mm 到 2400 mm。

型号:
SV 3525000
材料
E-Cu
母线厚度
5 mm
横截面
300 mm²
说明
进行个性化剪裁
母线型号
E-Cu 母线
适合于母线系统
PLS 800
与型号相匹配
9341.000
9341.050
尺寸
长度: 695 mm
适用于
宽度: = 800 mm
包装单元
3 件
净重
5.4 kg
毛重
5.4 kg
铜成分(kg/件)
1.8
税率号
74071000
EAN
4028177043695
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV 特种母线 695mm 长
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
基本技术信息
技术细节