PLS 特种母线 E-Cu

型号: SV 3525010

长度从 495 mm 到 2400 mm。

型号:
SV 3525010
材料
E-Cu
母线厚度
5 mm
额定电流(最大)
684 A
横截面
300 mm²
说明
进行个性化剪裁
母线型号
E-Cu 母线
适合于母线系统
PLS 800
与型号相匹配
9341.000
9341.050
尺寸
长度: 895 mm
适用于
宽度: = 1,000 mm
包装单元
3 件
净重
6.57 kg
毛重
6.88 kg
铜成分(kg/件)
2.32
税率号
74071000
EAN
4028177504004
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV PLS 特殊 895mmL pk of 3
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
技术细节