导线接线端子

型号: SV 3550000

连接圆导线和叠层铜母线。

型号:
SV 3550000
产品描述
用于连接圆导线和叠层铜母线。
材料
黄铜
说明
使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
圆导线连接
1 ‐ 4 mm²
用于母线厚度
3 ‐ 5 mm
包装单元
15 件
净重
0.315 kg
毛重
0.358 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
(#) SV3550连接器
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节