叠层铜母线

型号: SV 3565005

由高纯度电解铜 F20 制成的铜薄片,长度:2000 mm/根。

型号:
SV 3565005
材料
铜薄片:高纯度电解铜 F20
绝缘:高稳定性乙烯基混合物,膨胀率为 370 %,温度:-30 °C...+105 °C,防火性能符合 UL-94 V0,抗电击穿强度:20 kV/mm
长度
2,000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
240 A
Rated current for temperature increase 30 K
180 A
Rated current for temperature increase 70 K
285 A
说明
结构 = 层数 x 层宽 x 层厚
进行个性化剪裁
叠层铜母线的温度由环境温度和铜母线温升相加得出。举例:3565.005 负载 180 A,即温度升高 30 K。在环境温度为 35 °C 时,叠层母线的温度为 35 °C + 30 K = 65 °C。
叠层扁铜母线型式
薄片数量: 6
薄片宽度: 9 mm
薄片厚度: 0.8 mm
包装单元
1 件
净重
0.988 kg
毛重
1.188 kg
铜成分(kg/件)
0.77
税率号
85446010
EAN
4028177666719
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
叠层软母线 6X9.0X0.8 2000mm/根
认证
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
Short-circuit resistance diagram