母线支架 1 极

型号: SV 9340030

型号:
SV 9340030
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
适合于母线
12 x 5/10 mm
15 x 5 - 30 x 10 mm
适合于母线
扁平铜母线
极数
1 极
说明
可以通过母线支架的并联安装母线中心距离为 60 mm 的多极系统
支架适合于交流电和直流电应用。
关于订货编号的说明
在使用 12 x 5/10 mm 的母线时,需要附加使用间隔垫片 9340.090
额定工作电压
1000 V 交流
1500 V 直流
PEN/N/PE 支架
包装单元
4 件
净重
0.2 kg
毛重
0.24 kg
税率号
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
单极母线支架
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
安全说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram
技术细节