- 型号:
- SV 9340270
- 型式
- 无触点系统
- 产品描述
- 用于安装外部供电的开关装置。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- 主体架:RAL 7035
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 支承轨型号
- 支撑框架,1 个 TS 55D-V
- 极数
- 3 极
- 支承框架支架
- 是
- 尺寸
- 宽度: 55 mm
高度: 272 mm - 支承轨数量/高度
- 1 / 10 mm
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 支承框架(宽 x 高)
- 55 mm x 237 mm
- 认证
- UL
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.25 kg
- 毛重
- 0.258 kg
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177502475
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- SV OM 多功能元件适配器 55x208mm
- 资料
- 说明书