的连接适配器补充套件 用于 4 极结构

型号: SV 9342.314

1 极辅助模块,用于将 3 极连接适配器(SV 9342.310/9342.320)增加为 4 极结构。

型号:
SV 9342.314
产品描述
1 极辅助模块,用于将 3 极连接适配器增加为 4 极结构。
材料
盖板:ABS
机座:聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
额定电流 最大
800 A
额定工作电压
690 V, 1~
UL 电气值 (SCCR)
65 kA - 480 V,断路器,最大 600A,DIVQ/7
65 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 800 A,JDDZ/7
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
说明
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
极数
1 极
与型号相匹配
9342.310
尺寸
宽度: 50 mm
高度: 270 mm
圆导线连接,细线带电缆芯线套管
95 ‐ 185 mm²
圆导线连接,多芯
95 ‐ 300 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线(母线厚度 5 mm 时)的接线区(宽 x 高)
33 x 26 mm
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
33 x 21 mm
用于叠层铜母线(母线厚度 10 mm 时)的接线区(宽 x 高)
33 x 21 mm
包装单元
1 件
净重
0.8 kg
毛重
0.88 kg
铜成分(kg/件)
0.096
税率号
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV 连接适配器 800A, 690V
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节