保险丝座 61 A 至 400 A

型号: SV 9345100

3 极,适用于母线中心距为 60mm 的母线系统。

型号:
SV 9345100
型式
用于 J 类熔断器
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
触点轨道:镀银电解铜
颜色
主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7035/7001
圆导线接线端子
AWG 2 - MCM 300
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
导线出线
上/下
接线方式
框型接线柱
用于保险器类型(等级)
J
最大额定工作电流
100 A
Rated operating current (min.)
61 A
额定工作电压
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
说明
在 RiLine 母线系统上使用保险丝座时填写 UL(所列附件)
标准
UL 508
尺寸
宽度: 184 mm
高度: 288 mm
适合于保险丝
直径: 29 mm
长度: 118 mm
适合于母线
高度: 5, 10 mm
UL 电气值 (SCCR)
100 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 100 A,JDDZ/7
极数
3 极
包装单元
1 件
净重
2.61 kg
毛重
2.615 kg
铜成分(kg/件)
0.837
税率号
85369095
EAN
4028177615656
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
熔丝座 Class J bis 61 - 100A
认证
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
资料
安全说明书
说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram
技术细节