- 型号:
- SV 9350060
- 产品描述
- 通过母线套管实现防接触保护。
- 材料
- 热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 适合于母线
- E-Cu 母线
- 适合于母线
- 12/15 x 10 mm
- 尺寸
- 长度: 1,000 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.48 kg
- 毛重
- 0.48 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177219540
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- 母线盖部件 12/15X10