电机控制器 3 极

型号: SV 9635410

用于控制配备内置过载保护装置的直接或可逆起动电机。

型号:
SV 9635410
作用方式
用于控制配备内置过载保护装置的直接或可逆起动电机
使用的混合技术实现半导体的⽆磨损和灵活的开关
运行过程中机械触点确保功率损耗低
安装宽度较小,可节省结构空间
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
最大损耗功率
5.5 W
额定工作电压
500 V (交流), 3~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大
2.4 A
说明
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
尺寸
宽度: 22.5 mm
高度: 160 mm
深度: 114 mm
圆导线连接
0.14 ‐ 2.5 mm²
电流监测可调节
0.18 ‐ 2.4 A
包装单元
1 件
净重
0.38 kg
毛重
0.387 kg
税率号
85371091
EAN
4028177817302
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
产品描述
SV Motor controller, 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
安全说明书
说明书