滑动螺母 用于 Maxi-PLS 母线

商品编号: SV 9650.920

用于后期推入至 Maxi-PLS 母线型材上。

商品编号:
SV 9650.920
产品描述
用于将扁铜母线和连接组件固定至 Maxi-PLS 母线中。用于后期推入至主母线中并固定螺栓。
材料
E-Cu
适合于母线
Maxi-PLS 60
尺寸
螺纹: M12
包装单元
15 件
净重
0.21 kg
毛重
0.259 kg
铜成分(kg/件)
0.21
税率号
74198090
EAN
4028177239708
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
产品描述
SV MAXI-PLS 滑行螺母S M12
认证
UL + C-UL (listed)
资料
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节