滑动块 用于 Maxi-PLS 母线

型号: SV 9650990

从侧面推入 Maxi-PLS 母线型材。

型号:
SV 9650990
产品描述
用于将扁铜母线和连接组件固定至 Maxi-PLS 母线中。用于从侧面推入至主母线中并固定螺栓。
材料
滑动块:铜合金
长度
35 mm
适合于母线
Maxi-PLS 60
尺寸
螺纹: M12
包装单元
15 件
净重
0.78 kg
毛重
0.884 kg
税率号
74198090
EAN
4028177239739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV MAXI-PLS 滑行B锁S
认证
UL + C-UL (listed)
资料
说明书