母线模块 用于熔断器组件

型号: SV 9666530

用于安装母线式熔丝座和 NH 熔断器式隔离开关。

型号:
SV 9666530
产品描述
用于安装母线式熔丝座 E18、E27、 E33 和 D 开关以及 NH 熔断器负荷开关,规格 000 和规格 00(3 极, 60 mm 母线中心距离)。
材料
盖板:聚苯乙烯
支架:玻璃纤维增强的塑料
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 300 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 2
与型号相匹配
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
适合于母线
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
包装单元
1 件
净重
0.6 kg
毛重
1.04 kg
税率号
85369095
EAN
4028177676411
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
产品描述
母线模块
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书