并联柜系统 TS 8 模块化机柜

型号: SV 9670826

并联柜系统 TS 8,可以扩装模块样式的分段门和内部分隔。

LED 系统灯具

侧板,可用螺钉固定,钢板 用于 TS、TS IT

水平支脚 用于 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、冷水机组 Blue e+

并柜角固定件 用于 TS/TS

型号:
SV 9670826
材料
钢板
表面
箱体架:浸涂底漆
后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架
后壁
三段式底板
4 个运输吊环
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
防护等级达 IP 54,取决于覆盖板
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,200 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
55.8 kg
毛重
59.4 kg
税率号
94032080
EAN
4028177544376
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
SV 模块式机柜,宽高深 800x2200x600 mm,钢板
证书
表面
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
说明书
数据页
技术细节