功能隔室隔板 带用于垂直母线系统的密封管

商品编号: SV 9673.438

水平分隔配有垂直母线的功能隔室。

商品编号:
SV 9673.438
型式
带通风口
产品描述
用于水平分隔带有垂直母线的功能隔室。与侧板模块结合构成了内部分隔形式 3 或 4。
材料
钢板,1.25 mm
表面
镀锌
安装开口截面
宽度:212 mm
深度:201 mm
For compartment depth
800 mm
安装操作说明
安装功能隔室隔板时需要各 2 个安装角支架。
尺寸
宽度: 306 mm
深度: 788 mm
适用于
宽度: = 400 mm
包装单元
4 件
净重
7.5 kg
税率号
73269098
EAN
4028177570900
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
功能隔室隔板,用于带垂直母线的分隔,W:400mm,D:800mm
数据页
基本技术信息
技术细节