盖板 分配母线套件(Jean Müller 负荷断路器)

型号: SV 9674380

设计用于容纳 Jean Müller 的装置。

型号:
SV 9674380
产品描述
用于遮盖负荷控制柜的分配母线系统,设计用于安装生产厂商 Jean Müller 的设备。高度为 150 mm 的母线盖板和电缆接线区域盖板将母线隔室与仪器室分隔开来,以保护手指,防护等级为 IP 20。
材料
PVC,黑色
供货范围
套件由 12 件母线盖板和电缆连接区域盖板组成
适用于
高度: = 2,000 mm
= 2,200 mm
包装单元
1 件
净重
5.1 kg
毛重
5.3 kg
税率号
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
盖板,用于负荷控制柜垂直母线,(Jean Müller Sasil)
资料
说明书