防护条 用于 NH 条形熔断器负荷开关/NH 条形熔断器开关式负荷开关

型号: SV 9677407

为前方防接触保护盖板的使用形成支承面。

型号:
SV 9677407
产品描述
为前方防接触保护盖板的使用形成支承面。侧面安装至 NH 开关本体上。
材料
硬质 PVC
颜色
RAL 7035
用于结构尺寸
00 - 3
包装单元
2 件
净重
0.2 kg
税率号
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
产品描述
SV Trim strip, for, NH slimline fuse-switch disconnector/, NH slimline switch-disconnector, size 00-3 (185 mm)