护板 用于电缆接线区域

型号: SV 9683210

用于安装配备 Maxi-PLS 母线的电缆接线系统。

型号:
SV 9683210
产品描述
用于安装 Maxi-PLS 母线,包括电缆接线区域内的端部支架。
材料
钢板,1.5 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
尺寸
高度: 375 mm
深度: 743 mm
适用于
深度: = 800 mm
包装单元
2 件
净重
7.18 kg
税率号
94039910
EAN
4028177936126
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Retaining plate, for Maxi-PLS busbar, WD: 375x743 mm, for VX (D: 800 mm)
认证
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明 UK
资料
说明书