塑壳断路器支承轨

型号: SV 9683306

将开放式断路器 (ACB) 安装在功能隔室中。

型号:
SV 9683306
产品描述
用于将空气断路器 (ACB) 安装到功能隔室中。
材料
钢板,2.5 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
长度
496 mm
尺寸
长度: 496 mm
适用于
宽度: = 600 mm
包装单元
2 件
净重
2.5 kg
毛重
3.08 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
11.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 600 mm)
声明
符合性声明 UK
资料
说明书