塑料电缆盖板 用于功能隔室隔板

型号: SV 9683500

用于覆盖带压盖的功能隔室

型号:
SV 9683500
产品描述
用于覆盖带压盖的功能隔室
材料
ABS
颜色
与 RAL 9005 类似
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 850 mm
高度: 251 mm
包装单元
2 件
净重
1.72 kg
税率号
39269097
EAN
4028177937727
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV plastic gland plate functional space divider (width 1000 mm)
声明
符合性声明 UK
资料
说明书