分装板 用于功能隔室侧板

型号: SV 9683643

配备或不配备穿引口,用于直接固定至功能隔室侧板中。

型号:
SV 9683643
型式
封闭式
产品描述
用于直接固定至功能隔室侧板中并实现内部隔断。通用内部扩装结构配备配电设备和控制设备。另行打造安装平面。与功能隔室隔板和侧板组合使用,可实现符合型式 1 至 4 的内部隔断。
材料
钢板,2 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定角和安装固定件
用于功能隔室高度
300 mm
尺寸
宽度: 302 mm
高度: 293 mm
适用于
宽度: = 400 mm
包装单元
1 件
净重
2.42 kg
毛重
2.82 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
10.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177935082
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Partial mounting plate, WH: 302x293 mm, solid, for VX (W: 400 mm)
声明
符合性声明 UK
资料
说明书