支承框架 用于串行安装设备

型号: SV 9683.783

容纳 DIN 导轨安装设备(例如 MCB)的支承框架套件。

型号:
SV 9683.783
产品描述
支撑框架组件用于支承并排安装设备(例如 MCB)。使用位于功能隔室侧板的两个安装角支架固定支承轨。通过滚花螺钉将盖板固定至支撑框架中。与功能隔室隔板、分装板和侧板模块组合使用,可实现符合型式 2、3 或 4 的内部隔断。
材料
支承框架:钢板,镀锌,1.5 mm
盖板:钢板,喷漆,1.5 mm
供货范围
支承轨
2 个安装角支架
1 块带开口的盖板
包括固定件
用于功能隔室高度
300 mm
适用于
宽度: = 800 mm
分度单位数量 17.5 mm
2 x 36
包装单元
1 件
净重
4 kg
毛重
4.3 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
16.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
39269097
EAN
4028177937338
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 700x295 mm, for VX (W: 800 mm)
声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
基本技术信息