PE/PEN 并柜连接片 E-Cu

商品编号: SV 9686.529

PE/PEN 组合是由母线、固定角钢以及并柜连接片组成,它能实现根据 IEC 61 439-1 进行的、经过型式试验的安装。

商品编号:
SV 9686.529
产品描述
用于连接机柜之间的母线。
材料
E-Cu
尺寸
长度: 180 mm
横截面
30 mm x 5 mm
包装单元
2 件
净重
0.51 kg
铜成分(kg/件)
0.23
税率号
74198090
EAN
4028177935938
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
产品描述
SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 180 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
安全说明书
说明书