壁挂式箱体 EL, 2 段式 带摇架

型号: EL 1919500

两段壁挂式箱体,配有摇架。防护等级:IP 55。

型号:
EL 1919500
型式
带摇架
产品描述
通过摇架可最佳接近壁挂式箱体。
材料
箱体:钢板 1.5 mm
摇架:钢板
前门:铝挤压型材,3 mm 厚的丙烯酸玻璃
表面
箱体和摇架:底漆处理并经粉末涂层
前门:经铝阳极氧化处理
颜色
箱体和摇架:RAL 7035
前门:银色
供货范围
箱体
前门
摇架 482.6 mm (19"),已安装
包括固定附件
高度单位
6 U
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 380 mm
深度: 369 mm
安装深度
270 mm
可用尺寸
可用宽度: 537 mm
可用高度: 317 mm
基本材料
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
包装单元
1 件
净重
19.8 kg
毛重
20.8 kg
EAN
4028177462892
ECLASS 8.0
27142408
认证
Lloyds Register of Shipping
数据页
Technical Data sheet