- 商品编号:
- DK 7721.735
- 型式
- 壁挂式箱体 IT
预装有安装角轨,深度可调
- 产品描述
- 通过铰链,可以很轻松的操作壁挂式机柜。
- 材料
- 壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
- 表面
- 粉末涂层
- General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
- 供货范围
- 壁挂部件带上部封闭式盖板和下部刷条,两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨
前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 27mm 间距的模数孔,深度间距可无级调节,左右各配一个出风过滤窗
星型接地轨
装饰型透明门
1 控制柜双齿钥匙 5 号
壁板固定支架 10 mm
用于锁芯和两点式锁定装置的舒适型手柄
安全锁 3524 E
- 高度单位
- 21 U
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,012 mm
深度: 573 mm
- 安装深度
- 520 mm
- 可用尺寸
- 可用宽度: 502 mm
可用高度: 949 mm
- 可转动部分的深度
- 416 mm
- 壁挂部件的深度
- 135 mm
- IK 编码
- IK08
- 铰链部分的承载力(静态)
- 750 N
- 基本材料
- 钢板
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 52.25 kg
- 毛重
- 55 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177324251
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- 产品描述
-
21u 3 部件 pre 配置 enc RAL 7035