并联柜系统 TS 8 用于模件式的面部设计

型号: TS 8606512

并联柜系统 TS 8,不含前门和安装板,准备用于安装分段门、分段安装板和设备底板等。

型号:
TS 8606512
使用范围
适用于安装
分装板
承板和抽屉
主体架和安装轨
分段式门带或不带检视窗用透明片
完整的透明门
抽屉
垂直分段式门
上面铰接的护板
保护梁
材料
箱体架、顶盖、后壁和底板:钢板
表面
箱体架:浸涂底漆
顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架
顶盖
后壁
三段式底板
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
基本材料
钢板
包装单元
1 件
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door
认证
Bureau Veritas
证书
表面
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
其它技术信息
安全说明书
负载手册
数据页
技术系统目录