并联柜系统 TS 8 防护等级 IP 66/NEMA 4X 型号: TS 8450680 并联柜系统 TS 8,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含安装板。防护等级 IP 66,符合 NEMA 4X 要求。 本产品已停止供应于: 2019年1月15日 本产品由以下替代: 点击此处查看后续章节 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 LED 系统灯具 产品展示 侧板,可用螺钉固定,不锈钢 用于 TS 更多详情 并联柜框架,IP 66/NEMA 4, NEMA 4X 用于 TS 更多详情 并柜快速连接件,单件式 用于 TS/TS 更多详情 水平并柜夹钳 用于 TS/TS 和 TS/PS 更多详情 并柜角固定件 用于 TS/TS 更多详情 电缆夹钳轨 角型材,用于 TS、PC、TP 通用琴式控制台、TS 底座 更多详情 钢板材质的线路图盒 用于 VX、TS、VX SE、PC、TP 下面部件 更多详情 侧面底座护板,200 mm 不锈钢,用于前后底座部件 更多详情 前后底座部件,200 mm 不锈钢用于 TS、VX SE 更多详情 前后底座部件,100 mm 不锈钢用于 TS、VX SE 更多详情 侧面底座护板,100 mm 不锈钢,用于前后底座部件 更多详情 型号: TS 8450680 材料 箱体架:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm顶盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝底座:不锈钢 1.4301 (AISI 304),3.0 mm安装板:钢板,3.0 mm 表面 箱体架和底板:光亮门、顶盖和后壁:外部拉丝,粒度 400安装板:镀锌 供货范围 箱体架门门铰链在右边,可换到左边顶盖底座,封闭式后壁安装板4 个运输吊环锁:3 mm 双齿2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm用于侧板的附件套装,用于扩展到防护等级 IP 66深度支撑条,安装在机柜深度方向,2 根 门数 1 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 IP 66 机型检定符合 UL 50E 认证标准 类型 1 Type 3R Type 4 NEMA 12 Protection category NEMA NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12 IK 编码 IK09 说明 鉴于材料硬度,我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。 基本材料 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 尺寸 宽度: 800 mm高度: 2,000 mm深度: 600 mm 安装板尺寸(宽 x 高) 699 mm x 1,896 mm 包装单元 1 件 净重 121.1 kg 毛重 128.9 kg 税率号 94032080 EAN 4028177602526 ECLASS 8.0 27180101 产品描述 TS 并柜系统,宽高深:800x2000x600 mm,不锈钢 1.4301,IP66 / NEMA 4x,带安装板,钢板,前单门 认证 Bureau Veritas EN C-UL EN DNV-GL EN 声明 制造商声明 DE, EN 符合性声明 DE, EN 符合性声明 UK EN 资料 保护导体手册 CS DE, EN 信息表 DE 其它技术信息 CS DA DE EN ES FR IT KO NL NO PL PT RU SK SV ZH 全球 安全说明书 DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV 白皮书 DE EN 说明书 DE, EN, FR EN FR PL RU ZH 负载手册 DE, EN JA PL RU 数据页 技术系统目录 DE EN 技术细节 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH