- 型号:
- 8900130
- 型式
- 2 块安装板,居中
- 材料
- 箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
前后门:钢板,2.0 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
门和顶盖:浸涂底漆,外经粉末图层,织纹
安装板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带前门和后门的机柜架
门铰链在右边,可换到左边
顶板
底板
锁:3 mm 双齿
2 块安装板,居中
2 个冲孔轨 18 x 39 mm
安装套件用于安装板的背靠背安装 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 499 mm x 1.896 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- IK 编码
- IK10
- 门数
- 2
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 产品描述
- VX 并柜系统,宽 x 高 x 深:600 x 2000 x 800 mm、钢板、2 块安装板居中、前后单门