独立式机柜系统 SE 8 IP 66/NEMA 4 型号: SE 5831580 每个钢板机柜具备稳固的框架、两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板与框架整体连接。可完全兼容于 TS 8 的内部配置,与 TS 8 产品系列融合。由于 IP 66 / NEMA 4,具有很高的保护功能。一次成型侧板,节省安装时间。 本产品已停止供应于: 2021年1月31日 本产品由以下替代: 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 运输吊环 用于 VX、TS、VX SE 更多详情 TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm 更多详情 电缆导入板 用于安装在 TS、SE 和 PC 机柜中 更多详情 型材用于在后面导入电缆 用于 TS、TP 更多详情 电缆夹钳轨 角型材,用于 TS、PC、TP 通用琴式控制台、TS 底座 更多详情 C 型安装角轨 30/15 根据 EN 60 715,用于 VX、TS、VX SE 更多详情 TS 冲孔型材 45 x 88 mm 更多详情 TS 冲孔轨 25 x 38 mm 更多详情 用于疏散通道的门制动器 更多详情 型号: SE 5831580 产品描述 独立式机柜系统基于 TS 8 平台。TS 8 内部扩装的系统附件可以自由使用。 材料 箱体:钢板 1.5 mm门:钢板,2.0 mm后壁:钢板, 1.5 mm底座:钢板,1.5 mm安装板:钢板,3.0 mm 表面 箱体、门和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹安装板:镀锌底座:浸涂底漆和粉末涂层,织纹 颜色 RAL 7035 供货范围 箱体上面和侧面封闭门门铰链在右边,可换到左边安装板底座,封闭式后板可拧出螺钉后卸下锁:3 mm 双齿2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm 尺寸 宽度: 800 mm高度: 1,800 mm深度: 400 mm 安装板尺寸(宽 x 高) 699 mm x 1,696 mm 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 IP 66 防护等级 NEMA NEMA 4 NEMA 3R 门数 1 基本材料 钢板 包装单元 1 件 净重 121.1 kg 毛重 124.8 kg 税率号 94032080 EAN 4028177696730 ECLASS 8.0 27180101 产品描述 宽800高1800深400 IP66 认证 UL + C-UL (listed) EN 声明 符合性声明 DE, EN 符合性声明 UK EN EN 数据页 基本技术信息 DE, EN 技术系统目录 DE