- 型号:
- TS 8806790
- 材料
- 箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
带 3 mm 单片安全玻璃的铝框玻璃门
后门:钢板,2.0 mm
底板:钢板,1.5 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
顶盖和后门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌
门:经粉末涂层 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
顶板
底板
前面用铝质透明门,180° 铰链
后门,130° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
深度支撑条,安装在机柜深度方向,2 根 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 89 kg
- 毛重
- 94 kg
- EAN
- 4028177698345
- ECLASS 8.0
- 27180101