并联柜系统 TS 8 带玻璃门和后门

型号: TS 8808790

TS 8 并联机柜配备铝制玻璃门和单层安全玻璃。

型号:
TS 8808790
材料
箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
带 3 mm 单片安全玻璃的铝框玻璃门
后门:钢板,2.0 mm
底板:钢板,1.5 mm
表面
箱体架:浸涂底漆
顶盖和后门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌
门:经粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架
顶板
底板
前面用铝质透明门,180° 铰链
后门,130° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
深度支撑条,安装在机柜深度方向,2 根
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
基本材料
包装单元
1 件
净重
95 kg
毛重
100 kg
EAN
4028177698352
ECLASS 8.0
27180101
认证
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
数据页
技术细节