并联柜系统 VX25 电子机柜

型号: VX 8430000

19" 组件和 19" 抽拉设备的理想之选:带有前部的 19" 适配器部件,前部框架、后门、顶板和分段式底板

LED 系统灯具

VX 舒适型手柄 用于 VX、VX IT

VX 舒适型手柄 用于 VX、VX IT

冲孔型材带安装法兰 18 x 64 mm 用于 VX

型材用于在中间导入电缆

型材用于在后面导入电缆

底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板

底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板

侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板

侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板

型号:
VX 8430000
材料
箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
前框架:带有锌压铸端件的铝挤压型材
后门:钢板,2.0 mm
底板:钢板,1.5 mm
适配器型材 19":钢板,2 mm
表面
箱体架:浸涂底漆
顶盖和后门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
前框架:粉末涂层
底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架
前框架(右边带铰链,左边通过磁性锁固定)
后门(铰链在右侧,可以转换到左侧)
顶板
底板
适配器型材 19",前部
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
适用于组件的安装高度
42 U
包装单元
1 件
净重
64.4 kg
毛重
67.8 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
167 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177920255
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
VX 电子机柜, 宽高深: 600x2000x600 mm, 钢板, 带铰接前框,适配型材 19", 后单门
证书
表面
资料
保护导体手册
其它技术信息
安全说明书
负载手册
数据页
技术细节