并联柜系统 VX25 隔离断路器机柜

型号: VX 9680206

并联系统用于通过条形熔断器式负荷隔离开关(ABB 公司或 Jean Müller 公司)实现电源配电。

型号:
VX 9680206
材料
钢板,1.5 mm
表面
箱体架:浸涂底漆
门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架

顶板
后壁
底板
前隔板
锁:3 mm 双齿
功能室侧板
安置熔断器开关支架(制造商 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级达 IP2X(取决于覆盖板)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
尺寸
宽度: 1,200 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
158.6 kg
毛重
180.4 kg
税率号
94032080
EAN
4028177981355
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
AW 隔离断路器机柜,宽x高x深:1200x2000x600 mm,钢板
证书
表面
声明
符合性声明
资料
保护导体手册
说明书