以 AE 为基础,带装饰手柄的操作箱体

商品编号: CP 6530.200

钢板箱体配备三重处理的表面,提供高效的防腐蚀保护。用于加工的铝制面板,易于拆卸。从前部或后部快速且安全的维护入口。

商品编号:
CP 6530.200
材料
箱体和门:钢板
装饰手柄:铝
封闭罩:塑料
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
装饰手柄:经粉末涂层
颜色
箱体和门:RAL 7035
装饰手柄和封闭罩:RAL 7030
供货范围
箱体带开口和加固件,用于支托臂系统 CP-L,直径 130 mm
从侧面点焊的安装型材
前面带有最大开口,被易于加工的 3 mm 铝面板覆盖
侧面的装饰手柄配有封闭罩
门在后面,右边用铰链固定
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
尺寸
宽度: 380 mm
高度: 380 mm
深度: 210 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
说明
通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
基本材料
包装单元
1 件
净重
9.296 kg
毛重
9.785 kg
税率号
94032080
EAN
4028177122031
ECLASS 8.0
27180505
认证
UL
资料
安全说明书
说明书
数据页
Technical Data sheet