带正面机板的操作箱体

型号: CP 6552500

操作箱体,钢板,带铰接铝制正面机板。防护等级:IP 54。无支托臂连接。

型号:
CP 6552500
材料
箱体和门:钢板
框架和前面板:铝
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
框架和前面板:经天然铝阳极氧化处理
颜色
RAL 7035
供货范围
不带支托臂连接件的箱体
从侧面点焊的安装型材
前面带有最大开口,并装有易于加工的 3 mm 前面板,配有铝框架、右边用铰链固定,用螺钉从内部固定
门在后面,右边用铰链固定
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 500 mm
深度: 249 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
防护等级 IP 54
锁具数量
2
基本材料
包装单元
1 件
净重
13.024 kg
毛重
13.709 kg
税率号
94032080
EAN
4028177252998
ECLASS 8.0
27180505
数据页
Technical Data sheet