舒适型操作板

型号: CP 6372551

铝箱体,导热性强,被动散热性优良。重量轻,稳定性好。防护等级 IP 65,符合 IEC 60 529 标准。

型号:
CP 6372551
型式
角形支托臂接口,120 x 65 mm
您的获益
铝箱体,导热性强,被动散热性能优良。
重量轻,稳定性好
可与所有威图立式系统和支托臂系统兼容
材料
箱体:铝挤压型材
角型连接件:锌压铸件
防护角:塑料
General colour
经天然铝阳极氧化处理
颜色
箱体:经天然铝阳极氧化处理
角型连接件:RAL 7035
保护梁:类似 RAL 7024
供货范围
带有支托臂连接孔的操作箱
3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换,也可用 C 型塑料手柄和 T 形手柄替换
用于前面板的密封件和安装固定件
可用螺钉固定后壁,箱体前端可以翻开,侧面带双齿锁芯
尺寸
宽度: 628.5 mm
高度: 608.5 mm
深度: 92 mm
安装深度
74 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
适合于前面板宽度
520 mm
适合于前面板高度
500 mm
型式
后部维护入口
说明
通过转动箱体可以更换支托臂连接
基本材料
锁具规格: 螺钉安全装置
包装单元
1 件
净重
8.8 kg
毛重
8.8 kg
EAN
4028177663091
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
产品描述
C舒适型操作箱, 用于安装尺寸WHD520x500x74 mm, 支托臂连接口 120x65 mm, 后板采用一侧铰链连接,另一侧螺钉固定的方式
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节