舒适型操作板

型号: CP 6372561

铝箱体,导热性强,被动散热性优良。重量轻,稳定性好。防护等级 IP 65,符合 IEC 60 529 标准。

型号:
CP 6372561
型式
角形支托臂接口,120 x 65 mm
您的获益
铝箱体,导热性强,被动散热性能优良。
重量轻,稳定性好
可与所有威图立式系统和支托臂系统兼容
材料
箱体:铝挤压型材
角型连接件:锌压铸件
防护角:塑料
General colour
经天然铝阳极氧化处理
颜色
箱体:经天然铝阳极氧化处理
角型连接件:RAL 7035
保护梁:类似 RAL 7024
供货范围
带有支托臂连接孔的操作箱
3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换,也可用 C 型塑料手柄和 T 形手柄替换
用于前面板的密封件和安装固定件
可用铰链固定后壁,最长的箱体一侧带有铰链
安装深度
74 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
适合于前面板宽度
520 mm
适合于前面板高度
600 mm
型式
后部维护入口
说明
通过转动箱体可以更换支托臂连接
基本材料
锁具规格: 螺钉安全装置
包装单元
1 件
净重
10.3 kg
毛重
13.2 kg
EAN
4028177663121
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
产品描述
CP Compact Panel, for front panel BH 520x600 mm, installation depth 74 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection 120x65 mm, Hinged rear panel with screw lock
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节