带装饰手柄的操作箱体

型号: CP 6315300

带装饰手柄的操作箱体,采用钢板材料的最新设计,直径 130 mm 的支托臂开口与支托臂系统 CP 60/120/180 相配合,可选择从前面或后面的维护入口进入,铝制面板便于轻松拆卸,防护等级 IP 55

型号:
CP 6315300
材料
箱体和门:钢板
装饰手柄:铝
前面板:铝
封闭罩:塑料
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
装饰手柄:经本色铝阳极氧化处理
前面板: 经天然铝阳极氧化处理
颜色
箱体和门:RAL 7035
装饰手柄:经本色铝阳极氧化处理
前面板: 经天然铝阳极氧化处理
封闭罩:类似 RAL 7024
供货范围
带有开口的箱体和用于直径 130 mm 支托臂连接的加固件
前面带有最大开口,被易于加工的 3 mm 铝面板覆盖
侧面的装饰手柄和封闭罩
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
带 TS 系列孔的模压内角
尺寸
宽度: 380 mm
高度: 380 mm
深度: 210 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
型式
前部维护入口
说明
通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
选项:在加强板内偏中心位置预制的直径 130 mm 支托臂连接可轻易进行扩孔
锁具系统用于前部维护入口:锁芯 41 mm,C 型,安全锁芯,塑料手柄和 T 形手柄,C 型
基本材料
关于订货编号的说明
适配安装板 5050.453 带附件包 5050.507
锁具规格: 镰刀状锁鼻
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
包装单元
1 件
净重
9.104 kg
毛重
9.583 kg
EAN
4028177693951
ECLASS 8.0
27180505
产品描述
带装饰手柄的操作箱体,380*380*210WHD
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
技术细节