悬臂 用于琴式控制台中间部分,后面用铰链与箱盖固定在一起

型号: TP 6730400

角撑架构成两段式结构的琴式控制台中间部分的基础,以便扩展单独的监控器箱体。

型号:
TP 6730400
产品描述
适用于通过箱体固定件 CP-L (Ø 130 mm, CP 6525.510) 安装操作箱体。箱体固定件 CP-XL,圆形,CP 6130.610。箱体耦合件 CP-XL,用于台面安装,CP 6528.410。易于固定于琴式控制台中间部分的底部。中间设有用于 CP 支托臂系统的连接孔,其它位置可以通过补充钻孔实现。琴式控制台中间部分的封盖需有安装开口,安装开口适用于不同支托臂系统。
材料
钢板
供货范围
包括固定件
适用于
宽度: = 600 mm
适合于宽度
= 600 mm
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
4.8 kg
毛重
5.1 kg
税率号
94039910
EAN
4028177580206
ECLASS 8.0
27180504
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK