- 商品编号:
- PC 8368.100
- 材料
- 箱体、门、 组装区、托板:钢板
手柄、装饰性护板:塑料
门护板:铝 - 供货范围
- 箱体,门,后门
键盘翻板
透明门,上方
承板 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,600 mm
深度: 836 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 键盘最大尺寸(宽x高x深)
- 475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm - 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 120.57 kg
- 毛重
- 124.3 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177245167
- ECLASS 8.0
- 27180501