PC 机柜系统 台式 PC 箱体

型号: IW 6900300

用于商业通用的台式计算机的控制柜。

型号:
IW 6900300
型式
顶板预备用于安装工作板或用于安装到平面下方
底板预备用于安装铸脚或用于安装到平面上
产品描述
商业通用的台式计算机,最大规格为宽 (W)/高 (H)/深 (D):250 x 530 x 600 mm(最大重量 20 kg),可用附带的固定带安全可靠地固定于旋紧在门上的底板上。门打开时,可非常方便地够及计算机后面的接口。由于已预装好过滤器风扇,箱体可以立即使用。
材料
箱体:钢板
门:钢板
装饰条:铝
表面
箱体:经粉末涂层,织纹
门:经粉末涂层
颜色
箱体:RAL 7035
门:RAL 7015
装饰条:RAL 7035
供货范围
箱体四周封闭
门铰链在右边
门配有里侧旋紧的底板
侧面凸缘锁
包括双齿锁芯
带有两个开口后的板,用于安装散装插头护套
电缆固定螺栓 M20,黄铜,镀镍
装在左侧壁板上的排出过滤器
安装在右侧壁的过滤器风扇,55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
门位置开关,电源输入插座用于 230 V 供电,插座板带有 3 个插座和过压保护器
尺寸
宽度: 760 mm
高度: 760 mm
深度: 300 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
防护等级 IP 54,结合随附插头穿引
防护等级 NEMA
NEMA 12,结合随附插头穿引
基本材料
包装单元
1 件
净重
34.2 kg
毛重
36 kg
税率号
94032080
EAN
4028177438712
ECLASS 8.0
27180501
产品描述
IW 柜 760wx760hx300d
声明
符合性声明