- 商品编号:
- CP 6214.500
- 产品描述
- 整套立柱型底座的焊接方式。适用于重型安装设备。
- 材料
- 钢
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- Width base plate
- 500 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 500 mm
- Material thickness pedestal
- 3.2 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 80 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 160 mm
- 承载力(静态)
- 80 kg
- 尺寸
- 高度: 1,150 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 34.2 kg
- 毛重
- 36 kg
- 税率号
- 76109090
- EAN
- 4028177387348
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604