立柱型底座,全套 移动式

商品编号: CP 6136.500

立柱型底座,成套,移动样式,带支承型材 CP-L。

商品编号:
CP 6136.500
型式
移动式
供货范围
横梁
双导向轮
支承型材
承载力(静态)
35 kg
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 1,005 mm
深度: 550 mm
包装单元
1 件
净重
15.779 kg
毛重
16.609 kg
税率号
73269098
EAN
4028177119376
ECLASS 8.0
27182604