立柱型底座,全套 移动式 型号: CP 6136000 立柱型底座,成套,移动样式,带支承型材 CP-XL。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: CP 6136000 型式 移动式 供货范围 横梁双导向轮支承型材 承载力(静态) 50 kg 尺寸 宽度: 600 mm高度: 1,005 mm深度: 550 mm 包装单元 1 件 净重 15.815 kg 毛重 16.647 kg 税率号 73269098 EAN 4028177119352 ECLASS 8.0 27182604